Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAM03Z6

BAM MB-ML-060-B22-1

Accessori meccanici

Utilizzo
per encoder a codifica magnetica
BML BM2
Materiale
Alluminio blank
Dimensione
4 x 6 x 22 mm
Fissaggio
Threads M2 (2x)
Temperatura ambiente
-40...100 °C
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Utilizzo
per encoder a codifica magnetica
BML BM2
Materiale
Alluminio blank
Dimensione
4 x 6 x 22 mm
Fissaggio
Threads M2 (2x)
Temperatura ambiente
-40...100 °C
Dotazione
Assembly block
Screw ISO 14580-M2x8 (4x)
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-37-01
ECLASS 11.0
27-27-37-01
ECLASS 12.0
27-27-37-01
ECLASS 13.0
27-27-37-01
ECLASS 14.0
27-27-37-01
ECLASS 5.1.4
27-27-92-02
ECLASS 6.2
27-27-92-02
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 7.0
EC000127
ETIM 8.0
EC000127
ETIM 9.0
EC003015
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 8.1
27-27-92-02
eCl@ss 9.0
27-27-37-01
eCl@ss 9.1
27-27-37-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare