Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAV001W

BAV MA-AC-00013-02

Pannello di controllo IO-Link

Principio di funzionamento
Pannello di comando IO-Link, quadruplo
Dimensione
85 x 64 x 199 mm
Temperatura ambiente min.
-5 °C
Temperatura ambiente max.
55 °C
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
Pannello di comando IO-Link, quadruplo
Dimensione
85 x 64 x 199 mm
Temperatura ambiente min.
-5 °C
Temperatura ambiente max.
55 °C
Omologazione / conformità
CE
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
19-20-05-01
ECLASS 11.0
19-20-05-01
ECLASS 12.0
27-33-02-90
ECLASS 13.0
27-33-02-90
ECLASS 14.0
27-33-02-90
ECLASS 5.1.4
27-27-92-11
ECLASS 6.2
27-27-92-11
ETIM 7.0
EC001415
ETIM 8.0
EC001415
ETIM 9.0
EC001415
UNSPSC 11
39120000
UNSPSC 7.0901
39120000
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-11
eCl@ss 9.0
19-20-05-01
eCl@ss 9.1
19-20-05-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare