Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BAV002Y

BAV MA-NC-00028-04

Guided Changeover Solution

Web browser supportati
Google Chrome
Materiale custodia
Plastica
Collegamento slot
2x LAN: RJ45-Presa, 8-poli
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-poli
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-poli
X4: Screw terminal connection, 8-poli
Dimensione
45 x 96 x 110.5 mm
Temperatura ambiente
-40...55 °C
Avete domande sul prodotto? Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale

Scala di quantità

Richiesta di contatto
Caratteristiche principali
Web browser supportati
Google Chrome
Materiale custodia
Plastica
Collegamento slot
2x LAN: RJ45-Presa, 8-poli
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-poli
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-poli
X4: Screw terminal connection, 8-poli
Dimensione
45 x 96 x 110.5 mm
Temperatura ambiente
-40...55 °C
Temperatura di immagazzinamento
-40...85 °C
Indicatore
6 status LEDs (2-color), of which 2 LEDs are freely programmable
Tensione di esercizio, avvertenza
12-24 V DC -15% / +20%, reverse polarity protected
Fissaggio
Guida DIN
Grado di protezione
IP20
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 12.0
27-37-18-90
ECLASS 13.0
27-37-18-90
ECLASS 14.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ETIM 8.0
EC004590
ETIM 9.0
EC001601
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 8.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare