Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi di distanza
Dimensione
Ø 18 x 83 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
1.25...8 mm
Uscita analogica
Versione analogica, corrente 2.3...8.5 mA
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
| BAW 018-PF-1-K-03 | BAW M18MG-UAC80F-S04G | |
|
-
Prezzo di listino
|
186,78 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 1.25...8 mm | 2...8 mm |
| Uscita analogica | Versione analogica, corrente 2.3...8.5 mA | Analogica, tensione (0…10 V) |
| Caratteristica in uscita | discendente in caso di avvicinamento | discendente in caso di avvicinamento |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | ±20.0 µm | ±12 µm |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PBT |
| Collegamento | Cavo, 3.00 m, PVC | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...60 °C | -10...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Frequenza limite –3 dB | - | 500 Hz |
| Scostamento di linearità max. | - | ±180 µm |
È supportato solo il download del modello CAD