Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi di distanza
Dimensione
Ø 6.5 x 45 mm
Forma costruttiva
D6.5
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
0.5...2 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione (0…10 V)
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BAW G06EF-UAC20B-S49G | BES 516-371-G-E5-C-S49 | BES 516-3021-G-E5-C-S49 | |
|
-
Prezzo di listino
|
91,25 EUR
Prezzo di listino
|
91,25 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 6.5 x 45 mm | Ø 6.5 x 45 mm | Ø 6.5 x 45 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | D6.5 | D6.5 | D6.5 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 0.5...2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Uscita analogica | Analogica, tensione (0…10 V) | - | - |
| Caratteristica in uscita | discendente in caso di avvicinamento | - | - |
| Frequenza limite –3 dB | 1000 Hz | - | - |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | ±40 µm | - | - |
| Scostamento di linearità max. | ±45 µm | - | - |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M8x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 15...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | 10...60 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado di protezione | IP67 | - | - |
| Omologazione / conformità |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
| Uscita di commutazione | - | PNP contatto normalmente aperto (NA) | Contatto PNP, normalmente chiuso (NC) |
| Frequenza di commutazione | - | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Grado di protezione | - | IP68 | IP68 |
È supportato solo il download del modello CAD