Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica con filettatura metrica
Dimensione
Ø 8 x 51.5 mm
Forma costruttiva
M8x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
0.5...1.5 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione (0…10 V)
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
| BAW M08EI-UAD15B-BP03 | BAW M08EI-UAD15B-BP05 | |
|
192,94 EUR
Prezzo di listino
|
192,94 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 8 x 51.5 mm | Ø 8 x 51.5 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M8x1 | M8x1 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 0.5...1.5 mm | 0.5...1.5 mm |
| Uscita analogica | Analogica, tensione (0…10 V) | Analogica, tensione (0…10 V) |
| Caratteristica in uscita | discendente in caso di avvicinamento | discendente in caso di avvicinamento |
| Frequenza limite –3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | ±8 µm | ±8 µm |
| Scostamento di linearità max. | ±30 µm | ±30 µm |
| Materiale custodia | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 3.00 m, PUR | Cavo, 5.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore di distanza induttivo | Sensore di distanza induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD