Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAW0011

BAW M12ME-UAD50B-BP01

Versione cilindrica con filettatura metrica

Dimensione
Ø 12 x 30 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
quasi a filo
Distanza di lavoro
1...5 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione 0...10 V Analog, temperature
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
Ø 12 x 30 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
quasi a filo
Distanza di lavoro
1...5 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione 0...10 V Analog, temperature
Caratteristica in uscita
discendente in caso di avvicinamento
Frequenza limite –3 dB
1000 Hz
Precisione di ripetibilità secondo BWN
±10 µm
Scostamento di linearità max.
±160 µm
Materiale custodia
Ottone, nichelato
Superficie attiva, materiale
PA 12
Collegamento
Cavo, 1.00 m, PUR
Tensione d'esercizio UB
15...30 VDC
Temperatura ambiente
0...60 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio di funzionamento
Sensore di distanza induttivo
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare