Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi di distanza
Dimensione
Ø 12 x 65 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
0.5...2 mm
Uscita analogica
Versione analogica, corrente 0...20 mA
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MG2-IAC20B-BP05 | BAW M12MN-IAC35C-BP00,2-GS04 | |
|
-
Prezzo di listino
|
192,94 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 0.5...2 mm | 0.2...3.5 mm |
| Uscita analogica | Versione analogica, corrente 0...20 mA | Versione analogica, corrente 0...20 mA |
| Caratteristica in uscita | discendente in caso di avvicinamento | discendente in caso di avvicinamento |
| Frequenza limite –3 dB | 500 Hz | 1000 Hz |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | ±5 µm | ±7 µm |
| Scostamento di linearità max. | ±45 µm | ±53 µm |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Cavo, 5.00 m, PUR | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.20 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 16...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -40...80 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD