Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAW001K

BAW M12MG2-UAC20B-BP01,5-GS04

Sensori induttivi di distanza

Dimensione
Ø 12 x 65 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
0.5...2 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione, tensione discendente in caso di avvicinamento
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
Ø 12 x 65 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
0.5...2 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione, tensione discendente in caso di avvicinamento
Caratteristica in uscita
discendente in caso di avvicinamento
Frequenza limite –3 dB
500 Hz
Precisione di ripetibilità secondo BWN
±8.0 µm
Scostamento di linearità max.
±45 µm
Materiale custodia
Ottone, nichelato
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 1.50 m, PUR
Tensione d'esercizio UB
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-10...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
cULus
EAC
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare