Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica con filettatura metrica
Dimensione
Ø 18 x 65 mm
Forma costruttiva
M18x1
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1...5 mm
Interfaccia
IO-Link 1.1
10 bit
10 bit
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
| BAW M18MI-BLC50B-S04G | BAW M18MI-UAC50B-S04G | BAW M18MI-IAC50B-S04G | |
|
167,75 EUR
Prezzo di listino
|
167,75 EUR
Prezzo di listino
|
167,75 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Forma costruttiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Installazione | a filo | a filo | a filo |
| Distanza di lavoro | 1...5 mm | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Interfaccia |
IO-Link 1.1 10 bit |
- | - |
| Caratteristica in uscita | discendente in caso di avvicinamento | discendente in caso di avvicinamento | discendente in caso di avvicinamento |
| Frequenza limite –3 dB | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | ±10 µm | ±8 µm | ±8 µm |
| Scostamento di linearità max. | ±120 µm | ±120 µm | ±120 µm |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 18...30 VDC | 15...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore di distanza induttivo | Sensore di distanza induttivo | Sensore di distanza induttivo |
| Uscita analogica | - | Analogica, tensione (0…10 V) | Versione analogica, corrente 0...20 mA |
È supportato solo il download del modello CAD