Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Annullato

BAW0030

BAW R03KC-UAE40B-BP00,3-GS26

Sensori induttivi di distanza

Dimensione
30 x 10 x 6 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1...4 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione (0…10 V)
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
30 x 10 x 6 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
1...4 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione (0…10 V)
Caratteristica in uscita
discendente in caso di avvicinamento
Frequenza limite –3 dB
1000 Hz
Precisione di ripetibilità secondo BWN
±35 µm
Scostamento di linearità max.
±150 µm
Materiale custodia
PA 6, GF30
Superficie attiva, materiale
PA 6, GF30
Collegamento
Cavo con connettore, connettore M5x0.5, 0.30 m, PUR
Tensione d'esercizio UB
21.6...26.4 VDC
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
cULus
EAC
WEEE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare