Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BAW0033

BAW R06AC-UAF20B-EP03

Versione cubica con fori passanti per installazione a incasso

Dimensione
30 x 20 x 8 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
0.5...2 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione (0…10 V)
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
30 x 20 x 8 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Installazione
a filo
Distanza di lavoro
0.5...2 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione (0…10 V)
Caratteristica in uscita
discendente in caso di avvicinamento
Frequenza limite –3 dB
1000 Hz
Precisione di ripetibilità secondo BWN
±12 µm
Scostamento di linearità max.
±45 µm
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Superficie attiva, materiale
PBT
Collegamento
Cavo, 3.00 m, PUR
Tensione d'esercizio UB
21.6...26.4 VDC
Temperatura ambiente
10...60 °C
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio di funzionamento
Sensore di distanza induttivo
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare