Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Design cuboide per installazione non ad incasso
Dimensione
38.5 x 30 x 17 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
1...5 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione 0…10 V Analog, temperature
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
| BAW Z01AC-UAD50B-DP05-K | BAW Z01AC-UAD50B-DP03-K | |
|
281,52 EUR
Prezzo di listino
|
281,52 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 38.5 x 30 x 17 mm | 38.5 x 14 x 17 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | forma quadra | forma quadra |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 1...5 mm | 1...5 mm |
| Uscita analogica | Analogica, tensione 0…10 V Analog, temperature | Analogica, tensione 0…10 V Analog, temperature |
| Caratteristica in uscita | discendente in caso di avvicinamento | discendente in caso di avvicinamento |
| Frequenza limite –3 dB | 200 Hz | 1000 Hz |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | ±10 µm | ±10 µm |
| Scostamento di linearità max. | ±120 µm | ±120 µm |
| Materiale custodia | Alluminio, anodizzato | Alluminio, anodizzato |
| Superficie attiva, materiale | PA 12 | PA 12 |
| Collegamento | Cavo, 5.00 m, PUR | Cavo, 3.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Temperatura ambiente | 10...60 °C | -10...60 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore di distanza induttivo | Sensore di distanza induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD