Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi di distanza
Dimensione
80 x 80 x 40 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
0...50 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione (0…10 V)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BAW MKK-050.19-S4 | BAW Q80KA-UAC50F-S4-504 | |
|
372,58 EUR
Prezzo di listino
|
437,26 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 80 x 80 x 40 mm | 80 x 40 x 80 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | forma quadra | forma quadra |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 0...50 mm | 0...50 mm |
| Uscita analogica | Analogica, tensione (0…10 V) | Analogica, tensione (0…10 V) |
| Caratteristica in uscita | discendente in caso di avvicinamento | discendente in caso di avvicinamento |
| Frequenza limite –3 dB | 15 Hz | 15 Hz |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | ±12 µm | ±12 µm |
| Scostamento di linearità max. | ±1500 µm | ±750 µm [15…35 mm]; ±1500 µm [5…15 mm, 35…45 mm]; ±2000 µm [0…5 mm, 45…50 mm] |
| Materiale custodia | PBT | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 20...30 VDC | 20...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD