Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Sensori induttivi di distanza
Dimensione
80 x 45 x 20 mm
Forma costruttiva
forma quadra
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
0...60 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione (10…0 V)
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
periodo di transizione flessibile
condizioni trasparenti
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
| BAW MKV-020.19-S4 | BAW Q80KA-UAC50F-S4-504 | |
|
263,57 EUR
Prezzo di listino
|
437,26 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | 80 x 45 x 20 mm | 80 x 40 x 80 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | forma quadra | forma quadra |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 0...60 mm | 0...50 mm |
| Uscita analogica | Analogica, tensione (10…0 V) | Analogica, tensione (0…10 V) |
| Caratteristica in uscita | discendente in caso di avvicinamento | discendente in caso di avvicinamento |
| Frequenza limite –3 dB | 1000 Hz | 15 Hz |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | ±200 µm | ±12 µm |
| Scostamento di linearità max. | ±1500 µm | ±750 µm [15…35 mm]; ±1500 µm [5…15 mm, 35…45 mm]; ±2000 µm [0…5 mm, 45…50 mm] |
| Materiale custodia | PBT | PBT |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli |
| Tensione d'esercizio UB | 15...30 VDC | 20...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD