Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica con filettatura metrica
Dimensione
Ø 12 x 65 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
1...4 mm
Uscita analogica
Versione analogica, corrente 4...20 mA
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
| BAW M12MH1-ICC40F-S04G | BAW M12MF2-ICC40F-BP00,2-GS04-508 | |
|
153,36 EUR
Prezzo di listino
|
237,18 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 1...4 mm | 1...4 mm |
| Uscita analogica | Versione analogica, corrente 4...20 mA | Versione analogica, corrente 4...20 mA |
| Caratteristica in uscita | discendente in caso di avvicinamento | discendente in caso di avvicinamento |
| Frequenza limite –3 dB | 500 Hz | 500 Hz |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | ±8 µm | ±10 µm |
| Scostamento di linearità max. | ±120 µm | ±120 µm |
| Materiale custodia | Ottone, nichelato | Ottone, nichelato |
| Superficie attiva, materiale | PBT | PBT |
| Collegamento | Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 3-poli, 0.20 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -10...70 °C | -10...70 °C |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore di distanza induttivo | Sensore di distanza induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD