Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda
Sostituzione disponibile

BAW0044

BAW M12ED-UAD40F-S04G

Sensori induttivi di distanza

Dimensione
Ø 12 x 45 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
1...4 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione (0…10 V)
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
Ø 12 x 45 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
1...4 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione (0…10 V)
Caratteristica in uscita
discendente in caso di avvicinamento
Frequenza limite –3 dB
500 Hz
Precisione di ripetibilità secondo BWN
±20 µm
Scostamento di linearità max.
±90 µm
Materiale custodia
Acciaio inossidabile
Superficie attiva, materiale
PEEK
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 3-poli
Tensione d'esercizio UB
15...30 VDC
Temperatura ambiente
-10...85 °C
Grado di protezione
IP68
Omologazione / conformità
CE
UKCA
cULus
WEEE
Principio di funzionamento
Sensore di distanza induttivo
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare