Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Versione cilindrica con filettatura metrica
Dimensione
Ø 12 x 48 mm
Forma costruttiva
M12x1
Installazione
non a filo
Distanza di lavoro
0.2...7 mm
Uscita analogica
Versione analogica, corrente 4...20 mA
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
| BAW M12MG-ICC70G-BP02 | BAW M12MG-IAC70G-BP02 | |
|
170,13 EUR
Prezzo di listino
|
170,13 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Dimensione | Ø 12 x 48 mm | Ø 12 x 48 mm |
|---|---|---|
| Forma costruttiva | M12x1 | M12x1 |
| Installazione | non a filo | non a filo |
| Distanza di lavoro | 0.2...7 mm | 0.2...7 mm |
| Uscita analogica | Versione analogica, corrente 4...20 mA | Versione analogica, corrente 0...20 mA |
| Caratteristica in uscita | discendente in caso di avvicinamento | discendente in caso di avvicinamento |
| Frequenza limite –3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz |
| Precisione di ripetibilità secondo BWN | ±7 µm | ±7 µm |
| Scostamento di linearità max. | ±70 µm | ±70 µm |
| Materiale custodia | Ottone, con rivestimento senza nickel | Ottone, con rivestimento senza nickel |
| Superficie attiva, materiale | LCP | LCP |
| Collegamento | Cavo, 2.00 m, PUR | Cavo, 2.00 m, PUR |
| Tensione d'esercizio UB | 16...30 VDC | 16...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio di funzionamento | Sensore di distanza induttivo | Sensore di distanza induttivo |
È supportato solo il download del modello CAD