Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 4 poli, con codifica A
Cavo
PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 10 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
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
| BKS-S 19-3-SP1-10 | BCC M415-0000-1A-003-PW3434-100 | BCC M425-0000-1A-099-PW3434-100 | BCC M425-0000-1A-003-PW3434-100 | |
|
-
Prezzo di listino
|
31,92 EUR
Prezzo di listino
|
39,38 EUR
Prezzo di listino
|
31,92 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 4 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|---|
| Cavo | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 10 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 240 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Omologazione / conformità | cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Uscita di commutazione | - | antivalente | PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC) antivalente | antivalente |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | - | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Indicatore tensione d’esercizio | - | - | LED verde | - |
| Indicazione di funzione (PIN 2) | - | - | LED rosso | - |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | - | - | LED giallo | - |
È supportato solo il download del modello CAD