Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 4 poli, con codifica A
Indicatore tensione d’esercizio
sì
Indicatore di funzione
sì
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto (NA)
Cavo
PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
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
| BKS-S 19-6-PU-05 | BCC M415-0000-1A-006-PX0334-100 | BCC M415-0000-1A-001-PH0334-050 | BCC M415-0000-1A-004-PX0334-050 | |
|
-
Prezzo di listino
|
25,16 EUR
Prezzo di listino
|
18,40 EUR
Prezzo di listino
|
17,92 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 4 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | sì | LED verde | - | LED verde |
| Indicatore di funzione | sì | - | - | - |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto (NA) | NPN contatto normalmente aperto (NA) | - | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
| Cavo | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 5 m | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -40...120 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | - | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 30 VDC / 0 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
CE WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | - | LED giallo | - | LED giallo |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | - | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
È supportato solo il download del modello CAD