Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 4 poli, con codifica A
Indicatore tensione d’esercizio
sì
Indicatore di funzione
sì
Uscita di commutazione
NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) antivalente
Cavo
PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 19-9-PU-03 | BCC M415-0000-1A-009-PX0434-030 | BCC M415-0000-1A-003-PX0434-030-C028 | BCC M415-0000-1A-003-PX0434-030-C003 | |
|
-
Prezzo di listino
|
16,39 EUR
Prezzo di listino
|
13,32 EUR
Prezzo di listino
|
12,55 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 4 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | sì | LED verde | - | - |
| Indicatore di funzione | sì | - | - | - |
| Uscita di commutazione | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) antivalente | NPN contatto normalmente aperto / normalmente chiuso (NA/NC) antivalente | antivalente | antivalente |
| Cavo | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi | PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Grado di protezione | secondo BWN Pr 20 | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | - | LED giallo | - | - |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
È supportato solo il download del modello CAD