Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 3: marrone
PIN 4: blu
PIN 4: blu
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A
Cavo
PUR nero, 3 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
2
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Tensione d'esercizio UB
240 VDC
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
È supportato solo il download del modello CAD