Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC003Y

BKS-S 20-4/5-PU-05

Connettori sfrangiati

Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A
Indicatore tensione d’esercizio
sì
Indicatore di funzione
sì
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Cavo
PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
Presa M12x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A
Indicatore tensione d’esercizio
sì
Indicatore di funzione
sì
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto (NA)
Cavo
PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...90 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...90 °C
Tensione d'esercizio UB
30 VDC
Guaina di protezione cavo, colore
nero
Omologazione / conformità
CE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare