Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: marrone
PIN 3: blu
PIN 4: schermatura
PIN 3: blu
PIN 4: schermatura
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per prodotti BTL
Collegamento
Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A
Cavo
PUR schermato nero, 2 m
Numero dei conduttori
2
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...70 °C
Questo prodotto fa parte del portafoglio Classic, il che significa che
disponibilità estesa
condizioni trasparenti
nessuna nuova integrazione nel progetto
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
| BKS-S 48-15-CP-02 | BCC M313-0000-10-036-PS0334-020 | BCC M323-0000-10-036-PS0334-020 | |
|
21,92 EUR
Prezzo di listino
|
22,60 EUR
Prezzo di listino
|
22,60 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Cavo | PUR schermato nero, 2 m | PUR schermato nero, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 2 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...70 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | 5...70 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 3.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD