Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A
Cavo
PUR giallo, 5 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.34 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...80 °C
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
| BKS-S 48-PY-05 | BCC M313-0000-10-001-PX4334-050 | BCC M313-0000-10-001-PX4334-050-C003 | BCC M313-0000-10-004-PX4334-050-C028 | |
|
-
Prezzo di listino
|
15,96 EUR
Prezzo di listino
|
16,34 EUR
Prezzo di listino
|
22,09 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|---|
| Cavo | PUR giallo, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR giallo, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR giallo, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR giallo, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Grado di protezione | IP67 | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Indicatore tensione d’esercizio | - | - | - | LED verde |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | - | - | - | LED giallo |
| Uscita di commutazione | - | - | - | PNP contatto normalmente aperto (NA) |
È supportato solo il download del modello CAD