Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A
Indicatore tensione d’esercizio
sì
Indicatore di funzione
sì
Uscita di commutazione
PNP
Cavo
PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 5 m, adatto per catene portacavi
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
| BKS-S 49-4-SP1-05 | BCC M323-0000-10-004-PW3334-050 | BCC M323-0000-10-001-PW3334-050 | BCC M313-0000-10-001-PW3334-050 | |
|
-
Prezzo di listino
|
22,07 EUR
Prezzo di listino
|
17,47 EUR
Prezzo di listino
|
17,47 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, ad angolo, a 3 poli, con codifica A | Presa M8x1, diritta, a 3 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|---|
| Indicatore tensione d’esercizio | sì | LED verde | - | - |
| Indicatore di funzione | sì | - | - | - |
| Uscita di commutazione | PNP | PNP contatto normalmente aperto (NA) | - | - |
| Cavo | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR resistente alle scintille di saldatura arancione, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sezione dei conduttori | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Omologazione / conformità |
CE cULus |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Indicazione di funzione (PIN 4) | - | LED giallo | - | - |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | - | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
È supportato solo il download del modello CAD