Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Cavo
PUR schermato nero, 15 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S137-19-PC-15 | BCC S415-0000-1A-152-PS0525-150 | BCC M415-0000-1A-152-PS0525-150 | |
|
124,58 EUR
Prezzo di listino
|
172,70 EUR
Prezzo di listino
|
115,34 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Cavo | PUR schermato nero, 15 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 15 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 15 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 | 5 |
| Sezione dei conduttori | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 36 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP68 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
È supportato solo il download del modello CAD