Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Cavo
PUR black, 5.00 m
Numero dei conduttori
5
Sezione dei conduttori
0.50 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-25...70 °C
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
| BKS-S137-34-PU-05 | BCC M415-0000-1A-034-PX0534-050 | BCC M415-0000-1A-016-PS0525-050 | |
|
-
Prezzo di listino
|
18,86 EUR
Prezzo di listino
|
32,70 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Cavo | PUR black, 5.00 m | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 5 | 5 | 5 |
| Sezione dei conduttori | 0.50 mm² | 0.34 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -25...70 °C | -50...90 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...70 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Grado di protezione | IP68 | IP67, IP68, IP69K | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE cURus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Uscita di commutazione | - | antivalente | antivalente |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A |
È supportato solo il download del modello CAD