Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR black, 10.00 m
Numero dei conduttori
4
Sezione dei conduttori
0.75 mm²
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Non più in uso
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BKS-B 20-3-SA3-PU-10 | BCC M425-0000-1A-003-PX0475-100 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 4 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A |
|---|---|---|
| Uscita di commutazione | antivalente | antivalente |
| Cavo | PUR black, 10.00 m | PUR nero, 10 m |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Sezione dei conduttori | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 150 VDC / 125 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Grado di protezione | IP68 | IP67, IP68, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 4.0 A |
È supportato solo il download del modello CAD