Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC00J9

BKS-B 41-1-PU-05

Connettori sfrangiati

Collegamento
Presa Push-Pull, diritta, a 3 poli
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR nero, 5 m
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Alternativa consigliata
BCC0088 Connettori sfrangiati BKS-S 41-PU-05
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
Presa Push-Pull, diritta, a 3 poli
Uscita di commutazione
antivalente
Cavo
PUR nero, 5 m
Numero dei conduttori
3
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Tensione d'esercizio UB
75 VDC / 60 VAC
Grado di protezione
IP65
Omologazione / conformità
CE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare