Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
Female, straight
Collegamento 2
Male, straight
Cavo
PUR Shielded black, 5.00 m, Drag chain compatible
Numero dei conduttori
7
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
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
| BIS C-500-PU-05 | BIS C-516-PU-05 | |
|
-
Prezzo di listino
|
-
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | Female, straight | Female, straight |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | Male, straight | Male, straight |
| Cavo | PUR Shielded black, 5.00 m, Drag chain compatible | PUR Shielded black, 5.00 m, Drag chain compatible |
| Numero dei conduttori | 7 | 7 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Grado di protezione | IP40, montato | IP65, montato |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
EAC WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD