Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per prodotti BIS
Collegamento 1
M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Cavo
PUR schermato nero, 5 m
Numero dei conduttori
2
Temperatura cavo, posa fissa
-40...70 °C
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
| BIS C-506-PU1-05 | BIS C-506-PU-05 | BIS C-505-PU-05 | |
|
105,41 EUR
Prezzo di listino
|
95,83 EUR
Prezzo di listino
|
95,83 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR schermato nero, 5 m | PUR schermato nero, 5 m | PUR schermato nero, 5 m |
| Numero dei conduttori | 2 | 2 | 2 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | 5...70 °C | 5...70 °C | 5...70 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP65 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD