Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per prodotti BIS
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato
Cavo
PVC schermato nero, 5 m
Numero dei conduttori
2
Temperatura cavo, posa fissa
-25...105 °C
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
| BIS C-518-PVC-05 | BIS C-517-PVC-01 | |
|
-
Prezzo di listino
|
86,25 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, ad angolo, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Cavo | PVC schermato nero, 5 m | PVC schermato nero, 1 m |
| Numero dei conduttori | 2 | 2 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | IP68/IP68 | IP68/IP68 |
| Omologazione / conformità |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
È supportato solo il download del modello CAD