Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Female, straight, A-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, straight, A-coded
Cavo
PUR Shielded black, 0.50 m
Numero dei conduttori
2
Temperatura cavo, posa fissa
-40...70 °C
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BIS C-519-PU-00,5 | BCC M415-M415-3A-374-PS72N3-008 | |
|
-
Prezzo di listino
|
43,76 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Female, straight, A-coded | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Male, straight, A-coded | M12x1-Connettore, diritto, 5-poli, A-codificato |
| Cavo | PUR Shielded black, 0.50 m | PUR schermato viola, 0.8 m |
| Numero dei conduttori | 2 | 2 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...70 °C | -30...70 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | 5...70 °C | -30...70 °C |
| Grado di protezione | IP65, montato | IP67/IP67 |
| Omologazione / conformità |
EAC WEEE |
CE WEEE cULus |
| Interfaccia | - | CAN |
| Tensione d'esercizio UB | - | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 4.0 A |
È supportato solo il download del modello CAD