Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per prodotti BIS
Collegamento 1
M8x1-Presa, diritto, A-codificato
Collegamento 2
M12x1-Presa, diritto, A-codificato
Cavo
PUR schermato nero, 2.7 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
4
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
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
| BIS C-527-PU1-02,7 | BIS C-527-PU1-01,3 | |
|
-
Prezzo di listino
|
129,37 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M8x1-Presa, diritto, A-codificato | M8x1-Presa, diritto, A-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Presa, diritto, A-codificato | M12x1-Presa, diritto, A-codificato |
| Cavo | PUR schermato nero, 2.7 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 1.3 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 4 | 4 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Grado di protezione | IP65, montato | IP65, montato |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD