Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC00RM

BIS Z-502-PU1-02/M

Prolunghe

Collegamento 1
M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
Cavo
PUR Shielded black, 2.00 m, Drag chain compatible
Numero dei conduttori
8
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded
Collegamento 2
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
Cavo
PUR Shielded black, 2.00 m, Drag chain compatible
Numero dei conduttori
8
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-25...80 °C
Tensione d'esercizio UB
30 VDC / 30 VAC
Corrente nominale (40 °C)
2.0 A
Grado di protezione
IP67
Omologazione / conformità
CE
EAC
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
Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare