Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettore a cablare
Collegamento
Presa M16x0.75, diritta, a 8 poli
Numero di contatti collegabili
8
Fissaggio trefoli
Connessioni per brasatura
Diametro cavo D
6...8 mm
Tensione d'esercizio UB
60 VAC
Alternativa consigliata
BCC00TT
Connettore a cablare
BKS-S 32M-00
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 32M-L-00 | BKS-S 32M-00 | BKS-S 32M-C-00 | BKS-S135M-00 | |
|
37,73 EUR
Prezzo di listino
|
37,73 EUR
Prezzo di listino
|
41,93 EUR
Prezzo di listino
|
73,68 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M16x0.75, diritta, a 8 poli | Presa M16x0.75, diritta, a 8 poli | Presa M16x0.75, diritta, a 8 poli | Presa M16x0.75, diritta, a 6 poli |
|---|---|---|---|---|
| Numero di contatti collegabili | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Fissaggio trefoli | Connessioni per brasatura | Connessioni per brasatura | Crimp terminals | Connessioni per brasatura |
| Diametro cavo D | 6...8 mm | 6...8 mm | 6...8 mm | 6...8 mm |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VAC | 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità | WEEE |
CE WEEE |
WEEE | WEEE |
| Sezione di collegamento | - | 0.14...0.75 mm² | - | 0.52 mm² |
| Temperatura ambiente | - | -30...95 °C | - | -40...95 °C |
È supportato solo il download del modello CAD