Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
È supportato solo il download del modello CAD
Connettore a cablare
Collegamento
M16x0,75-Presa, ad angolo, 8-poli
Grado di protezione
IP67
Numero di contatti collegabili
8
Sezione di collegamento
0.14...0.75 mm²
Fissaggio trefoli
Connessioni per brasatura
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
| BKS-S 33M-00 | BKS-S 32M-00 | |
|
37,73 EUR
Prezzo di listino
|
37,73 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | M16x0,75-Presa, ad angolo, 8-poli | Presa M16x0.75, diritta, a 8 poli |
|---|---|---|
| Grado di protezione | IP67 | IP67 |
| Numero di contatti collegabili | 8 | 8 |
| Sezione di collegamento | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Fissaggio trefoli | Connessioni per brasatura | Connessioni per brasatura |
| Diametro cavo D | 6...8 mm | 6...8 mm |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A |
| Temperatura ambiente | -30...95 °C | -30...95 °C |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE cURus |
CE WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD