Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
PIN 1: giallo
PIN 2: grigio
PIN 3: rosa
PIN 4: rosso
PIN 5: verde
PIN 6: blu
PIN 7: marrone
PIN 8: bianco
PIN 2: grigio
PIN 3: rosa
PIN 4: rosso
PIN 5: verde
PIN 6: blu
PIN 7: marrone
PIN 8: bianco
È supportato solo il download del modello CAD
Cavi per prodotti BTL
Collegamento
M16x0,75-Presa, ad angolo, 8-poli
Cavo
PUR schermato nero, 20 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
8
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-40...90 °C
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
| BKS-S 33M-20 | BCC S528-0000-1Y-133-PS0825-200 | BKS-S 32M-20 | |
|
155,73 EUR
Prezzo di listino
|
184,41 EUR
Prezzo di listino
|
155,73 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | M16x0,75-Presa, ad angolo, 8-poli | M16x0,75-Presa, ad angolo, 8-poli | Presa M16x0.75, diritta, a 8 poli |
|---|---|---|---|
| Cavo | PUR schermato nero, 20 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 20 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 20 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 | 8 |
| Sezione dei conduttori | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67, IP69K | IP67 |
| Guaina di protezione cavo, colore | nero | nero | nero |
| Omologazione / conformità |
CE UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD