Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettore a cablare
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A
Numero di contatti collegabili
5
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
| BKS-S 92-00 | BCC M475-0000-1A-000-01X575-000 | BKS-S 79-00 | BKS-S115-00 | |
|
-
Prezzo di listino
|
22,16 EUR
Prezzo di listino
|
29,96 EUR
Prezzo di listino
|
38,33 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 8 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|---|
| Numero di contatti collegabili | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Omologazione / conformità | WEEE |
CE cURus WEEE |
WEEE | WEEE |
| Sezione di collegamento | - | 0.14...0.75 mm² | 0.75 mm² | 0.75 mm² |
| Fissaggio trefoli | - | Morsettiere a vite | Morsettiere a vite | Morsettiere a vite |
| Diametro cavo D | - | 5...8 mm | 4...6 mm | 6...8 mm |
| Tensione d'esercizio UB | - | 125 VDC / 125 VAC | 30 VDC | 36 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 4.0 A | - | 2.0 A |
| Grado di protezione | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | - | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
È supportato solo il download del modello CAD