Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Elementi a T
Collegamento 1
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Collegamento 2
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
Collegamento 3
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
Tensione d'esercizio UB
30 VDC
Grado di protezione
IP68
Alternativa consigliata
BCC0M3P
Elementi a T
BCC M415-M415-M415-T0117-000
Disponibilità
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
| BKS-S 92-TA1 | BCC M415-M415-M415-T0117-000 | |
|
-
Prezzo di listino
|
76,49 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Female, 5-pin, A-coded | M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Female, 5-pin, A-coded | M12x1-Connettore, 5-poli, A-codificato |
| Collegamento 3 | M12x1-Male, 5-pin, A-coded | M12x1-Presa, 5-poli, A-codificato |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 |
| Temperatura ambiente | -36...60 °C | -25...85 °C |
| Omologazione / conformità |
EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 4.0 A |
È supportato solo il download del modello CAD