Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettore a cablare
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A
Numero di contatti collegabili
5
Temperatura ambiente
-40...85 °C
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
| BKS-S 93-00 | BKS-S 76-RT04 | BCC M488-0000-1A-000-43X834-000 | |
|
37,73 EUR
Prezzo di listino
|
22,16 EUR
Prezzo di listino
|
59,89 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 8 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Numero di contatti collegabili | 5 | 4 | 8 |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -25...85 °C |
| Omologazione / conformità | WEEE |
cURus WEEE |
WEEE |
| Grado di protezione | - | IP67 | IP67 |
| Sezione di collegamento | - | 0.25...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Fissaggio trefoli | - | Tecnica IDC | Tecnica IDC |
| Diametro cavo D | - | 4...5.1 mm | 4...8 mm |
| Tensione d'esercizio UB | - | 32 VDC / 32 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 4.0 A | 1.75 A |
È supportato solo il download del modello CAD