Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica B
Interfaccia
Profibus
Cavo
PUR schermato viola, 10 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
2
Sezione dei conduttori
24 AWG
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
| BKS-S103-CP-10 | BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-100 | BCC M425-0000-1B-031-PS72N1-100 | BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-020 | |
|
-
Prezzo di listino
|
65,01 EUR
Prezzo di listino
|
65,01 EUR
Prezzo di listino
|
27,52 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica B | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica B | Presa M12x1, ad angolo, a 5 poli, con codifica B | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica B |
|---|---|---|---|---|
| Interfaccia | Profibus | Profibus | Profibus | Profibus |
| Cavo | PUR schermato viola, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato viola, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato viola, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato viola, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sezione dei conduttori | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità | - |
CE cULus WEEE |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD