Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Prolunghe
Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, B-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, B-codificato
Interfaccia
Profibus
Cavo
PUR schermato viola, 2 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
2
Alternativa consigliata
BCC0A14
Prolunghe
BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-020
Disponibilità
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S103/GS103-CP-02 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-020 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-025 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-030 | |
|
-
Prezzo di listino
|
45,67 EUR
Prezzo di listino
|
48,02 EUR
Prezzo di listino
|
50,36 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento 1 | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, B-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, B-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, B-codificato | M12x1-Presa, diritto, 5-poli, B-codificato |
|---|---|---|---|---|
| Collegamento 2 | M12x1-Connettore, diritto, B-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 2-poli, B-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 2-poli, B-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 2-poli, B-codificato |
| Interfaccia | Profibus | Profibus | Profibus | Profibus |
| Cavo | PUR schermato viola, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato viola, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato viola, 2.5 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato viola, 3 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Temperatura cavo, posa fissa | -20...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...50 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Omologazione / conformità | CE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | - | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
È supportato solo il download del modello CAD