Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

BCC00Y1

BKS-S103/GS103-CP-10

Prolunghe

Collegamento 1
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, B-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, B-codificato
Interfaccia
Profibus
Cavo
PUR schermato viola, 10 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
2
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
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
M12x1-Presa, diritto, 5-poli, B-codificato
Collegamento 2
M12x1-Connettore, diritto, B-codificato
Interfaccia
Profibus
Cavo
PUR schermato viola, 10 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
2
Temperatura cavo, posa fissa
-20...70 °C
Temperatura cavo, posa flessibile
-20...50 °C
Tensione d'esercizio UB
36 VDC / 30 VAC
Omologazione / conformità
CE
Classificazioni
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
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
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare