Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Connettore M12x1, diritto, a 5 poli, con codifica B
Interfaccia
Profibus
Cavo
PUR schermato viola, 0.3 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
2
Sezione dei conduttori
24 AWG
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
| BKS-S105-CP-00,3 | BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-003 | BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-020 | BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-050 | |
|
-
Prezzo di listino
|
19,56 EUR
Prezzo di listino
|
27,52 EUR
Prezzo di listino
|
41,58 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore M12x1, diritto, a 5 poli, con codifica B | Connettore M12x1, diritto, a 2 poli, con codifica B | Connettore M12x1, diritto, a 2 poli, con codifica B | Connettore M12x1, diritto, a 2 poli, con codifica B |
|---|---|---|---|---|
| Interfaccia | Profibus | Profibus | Profibus | Profibus |
| Cavo | PUR schermato viola, 0.3 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato viola, 0.3 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato viola, 2 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato viola, 5 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sezione dei conduttori | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC / 36 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità | - |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD