Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Connettore M12x1, diritto, a 5 poli, con codifica B
Interfaccia
Profibus
Cavo
PUR schermato viola, 10 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
2
Sezione dei conduttori
24 AWG
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S105-CP-10 | BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-100 | BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-100 | BCC M412-0000-2B-031-PS72N1-020 | |
|
-
Prezzo di listino
|
65,01 EUR
Prezzo di listino
|
65,01 EUR
Prezzo di listino
|
27,52 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Connettore M12x1, diritto, a 5 poli, con codifica B | Connettore M12x1, diritto, a 2 poli, con codifica B | Presa M12x1, diritta, a 5 poli, con codifica B | Connettore M12x1, diritto, a 2 poli, con codifica B |
|---|---|---|---|---|
| Interfaccia | Profibus | Profibus | Profibus | Profibus |
| Cavo | PUR schermato viola, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato viola, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato viola, 10 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato viola, 2 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sezione dei conduttori | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG |
| Temperatura cavo, posa fissa | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 30 VDC / 36 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado di protezione | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità | - |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD