Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M12x1, ad angolo, a 8 poli, con codifica A
Cavo
PUR Shielded black, 1.00 m, Drag chain compatible
Numero dei conduttori
8
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
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
| BKS-S116-PU-01 | BCC M428-0000-1A-133-PS0825-010 | BCC M418-0000-1A-133-PS0825-010 | |
|
-
Prezzo di listino
|
35,28 EUR
Prezzo di listino
|
35,28 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M12x1, ad angolo, a 8 poli, con codifica A | Presa M12x1, ad angolo, a 8 poli, con codifica A | Presa M12x1, diritta, a 8 poli, con codifica A |
|---|---|---|---|
| Cavo | PUR Shielded black, 1.00 m, Drag chain compatible | PUR schermato nero, 1 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 1 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 | 8 |
| Sezione dei conduttori | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 36 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC |
| Grado di protezione | IP68 | IP68 | IP68 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Corrente nominale (40 °C) | - | 2.0 A | 2.0 A |
È supportato solo il download del modello CAD