Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M16x0.75, diritta, a 8 poli
Cavo
PUR Shielded black, 25.00 m, Drag chain compatible
Numero dei conduttori
8
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
Ulteriori alternative
|
Ulteriori alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S232-PU-25 | BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-250 | BKS-S 32M-25 | BKS-S 33M-25 | |
|
-
Prezzo di listino
|
211,61 EUR
Prezzo di listino
|
190,47 EUR
Prezzo di listino
|
180,88 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M16x0.75, diritta, a 8 poli | Presa M16x0.75, diritta, a 8 poli | Presa M16x0.75, diritta, a 8 poli | M16x0,75-Presa, ad angolo, 8-poli |
|---|---|---|---|---|
| Cavo | PUR Shielded black, 25.00 m, Drag chain compatible | PUR schermato nero, 25 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 25 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 25 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sezione dei conduttori | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -40...90 °C | -40...90 °C | -40...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -5...90 °C | -5...90 °C | -5...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A | 5.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67, IP69K | IP67 | IP67 |
| Omologazione / conformità |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD