Illustrazione simile
È supportato solo il download del modello CAD
Connettori sfrangiati
Collegamento
Presa M16x0.75, diritta, a 8 poli
Cavo
PUR schermato nero, 35 m, adatto per catene portacavi
Numero dei conduttori
8
Sezione dei conduttori
0.25 mm²
Temperatura cavo, posa fissa
-50...80 °C
Alternativa consigliata
In che modo il prodotto alternativo si differenzia da quello dismesso?
Avete domande sul prodotto?
Mettetevi in contatto con noi.
Questa pagina di prodotto contiene informazioni per l'Italia – Venaria Reale
Prodotti alternativi
|
Non più in uso
|
Alternativa consigliata
|
|
|
|
|
|
| BKS-S232-PU-35 | BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-350 | |
|
241,98 EUR
Prezzo di listino
|
266,01 EUR
Prezzo di listino
|
|
| Collegamento | Presa M16x0.75, diritta, a 8 poli | Presa M16x0.75, diritta, a 8 poli |
|---|---|---|
| Cavo | PUR schermato nero, 35 m, adatto per catene portacavi | PUR schermato nero, 35 m, adatto per catene portacavi |
| Numero dei conduttori | 8 | 8 |
| Sezione dei conduttori | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura cavo, posa fissa | -50...80 °C | -40...90 °C |
| Temperatura cavo, posa flessibile | -25...80 °C | -5...90 °C |
| Tensione d'esercizio UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominale (40 °C) | 5.0 A | 5.0 A |
| Grado di protezione | IP67 | IP67, IP69K |
| Omologazione / conformità |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
È supportato solo il download del modello CAD